-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 711764 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400 |
Nimelliskoko | 16 |
Paineen asetusalue [bar] | 50 - 420 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 100 |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 50 - 420 |
Tuoteperhe | SBVE16021 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 100 |
Tila | 16021 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Esiohjaussuhde | 4.8 |
Toiminto | Vastapaineventtiili |
Paineasetus [bar] | 400 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Tuote-esite
FI
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Tuote-esite
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
FI
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Tuote-esite
EN
(0.59 MB)