-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 717556 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Nimelliskoko | 16 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 150 |
Avautumispaine [bar] | 1 |
Tuoteperhe | ERVE16021 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 150 |
Tila | 16021 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Esiohjaussuhde | 13 |
Toiminto | Tarkistusventtiili, avaus esiohjauksella |
Lisätoiminto | O-rengas ohjauskelassa |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Tuote-esite
FI
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Tuote-esite
EN
(0.46 MB)