-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 858226 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DVP-10-12.1 |
Nimelliskoko | 10 |
Toiminto | Kuristusventtiili |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 60 |
Tuoteperhe | DVP-10 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 60 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 60 |
Tila | LEVYYN ASENNETTAVA |
Säätötyyppi | Työkalu ruuviavaimella |
Malli | Sinkki-nikkelipinta |
Lisätoiminto | Hienosäätöinen kuristinkara |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite
FI
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite
EN
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuotetiedot
FI
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuotetiedot
EN
(0 MB)