-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 858515 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DRV-10-12.5/0 |
Nimelliskoko | 10 |
Toiminto | Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 60 |
Avautumispaine [bar] | 0,5 |
Tuoteperhe | DRV-10 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 60 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 60 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Työkalu ruuviavaimella |
Malli | Sinkki-nikkelipinta |
Lisätoiminto | Hienosäätöinen kuristinkara |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
858515 DRV 10 1250 EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite
FI
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite
EN
(0.41 MB)