-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Versiot | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
---|---|
Tyyppikoodi | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Tiivisteet | *PLEASE DELETE* |
Moottoripumppuryhmä | 3=30 l/min; 0,75 kW |
Sähkömoottorin jännite | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Suodattimen koko | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Suodatinmateriaali | *PLEASE DELETE* |
Suodatustarkkuus | *PLEASE DELETE* |
Tukkeutumisen ilmaisin | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Lisätiedot | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
90587 OF5S10P3N1B10E EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
90587 OF5S10P3N1B10E EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)