-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
---|---|
Tangon pituus [mm] | 250 |
Integroitu lämpötila-anturi | Kyllä |
Näyttö | Kyllä |
Mittausperiaate | Kapasitiivinen |
Mittausalue [mm] | 170 |
Kytkentälähdöt | 2 |
Lisäliitäntä | Ei |
Mekaaninen liitäntä | Putki 22 mm |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 4-napainen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Tuote-esite
FI
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Tuote-esite
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
FI
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
EN
(0.73 MB)