-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Lähtösignaali | 0 – 10 V |
---|---|
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Tarkkuus | 2.0% max = 1.0% typ. |
Anturin pituus | 10 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ETS 7200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.64 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Tuote-esite
FI
(0.73 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Tuote-esite
EN
(0.73 MB)