-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | M12 x 1, 5-napainen |
---|---|
Näyttö | Kyllä |
Tarkkuus | 2,00 |
Mittausperiaate | Ultrasonic sound |
Mittausalue [mm] | 6000 |
Kytkentälähdöt | 2 kytkentälähtöä |
Lähtösignaali | Ei |
Mekaaninen liitäntä | M30x1.5 |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HLS 528 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Tuote-esite
FI
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Tuote-esite
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Tuote-esite
FI
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Tuote-esite
EN
(0.74 MB)