-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
---|---|
Näyttö | Kyllä |
Mittausperiaate | Ultraääni |
Mittausalue [mm] | 280 |
Kytkentälähdöt | 1 |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta) |
Mekaaninen liitäntä | M30 x 1.5 |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 4-napainen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Tuote-esite
FI
(0 MB)
HNS 526 Level Switch
Tuote-esite
EN
(0 MB)