-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
---|---|
Paineen yksikkö | BAR |
Painealueen vähimmäisarvo | -1 |
Painealueen enimmäisarvo | 40 |
Tarkkuus | 0.25% max = 0.125% typ. |
Lähtösignaali | 0 – 10 V |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite
FI
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite
FI
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Tuote-esite
FI
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Tuote-esite
EN
(22.21 MB)