HDA 4840-A-0600-424(15m)

Tuotenro
924079
Vanhempaan tuoteryhmään
-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Paineen tyyppi Suhteellinen
Paineen yksikkö BAR
Painealueen vähimmäisarvo 0
Painealueen enimmäisarvo 600
Tarkkuus 0.25% max = 0.125% typ.
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Sähköliitäntä Kaapeli
Hyväksyntä UL-hyväksyntä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite FI

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite FI

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Tuote-esite FI

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Tuote-esite EN

(22.21 MB)