HDA 4840-A-016-424(30m)

Tuotenro
926817
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
Paineen tyyppi Suhteellinen
Paineen yksikkö BAR
Painealueen vähimmäisarvo 0
Painealueen enimmäisarvo 16
Tarkkuus 0.25% max = 0.125% typ.
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Sähköliitäntä Kaapeli
Hyväksyntä UL-hyväksyntä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite FI

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite FI

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Tuote-esite FI

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Tuote-esite EN

(22.21 MB)