-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
---|---|
Tangon pituus [mm] | 500 |
Integroitu lämpötila-anturi | Ei |
Näyttö | Kyllä |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Mittausalue [mm] | 428 |
Kytkentälähdöt | 2 |
Lisäliitäntä | Ei |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 4-napainen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite
FI
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
FI
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
EN
(0.69 MB)