-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tarkkuus | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Resoluutio | 12 bit |
Lähtösignaali | 4..20 mA (3-johtiminen) |
Mekaaninen liitäntä | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Kiinnitystyyppi | Synkroninen 4-reikäinen M3 |
Kotelon läpimitta | 36 mm, round |
Sähköliitäntä | M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen |
Tyyppi | Single-turn |
Mittausalue, alkuarvo | 0 |
Mittausalue, loppuarvo | 90 |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Cat 2 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Tuote-esite
FI
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Tuote-esite
EN
(2.54 MB)