-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
---|---|
Tangon pituus [mm] | 730 |
Integroitu lämpötila-anturi | Kyllä |
Näyttö | Kyllä |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Mittausalue [mm] | 658 |
Kytkentälähdöt | 0 |
Lisäliitäntä | IO-Link |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 4-napainen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Ohjelmisto
FI
(0.04 MB)
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Ohjelmisto
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite
FI
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
FI
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
EN
(0.69 MB)