-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
---|---|
Tangon pituus [mm] | 900 |
Lähtösignaali | 0 to 10 V |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 ulkoinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 4-napainen |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Integroitu lämpötila-anturi | Ei |
Mittausalue [mm] | 828 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
929168 HNT 1226 B 0900 000 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
929168 HNT 1226 B 0900 000 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Tuote-esite
FI
(0.69 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Tuote-esite
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Tuote-esite
FI
(0.75 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Tuote-esite
EN
(0.75 MB)