-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Näyttö | Kyllä |
---|---|
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Paineen yksikkö | BAR |
Alueen vähimmäisarvon asetus | 0 |
Alueen enimmäisarvon asetus | 40 |
Kytkentälähdöt | 2 |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Lisäliitäntä | 4–20 mA |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Tuote-esite
FI
(2.21 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Tuote-esite
EN
(2.21 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(5.3 MB)