Hakutulokset: 'Suuntaventtiilit'
7
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
1566.623
Kuormantunnistussuuntaventtiilimme toimivat tulopaineen kompensaattoreiden kanssa järjestelmissä, joissa on vakio- tai muuttuvatilavuuksiset pumput. Jopa kymmentä toimintoa voidaan ohjata toisistaan riippumatta, kunhan tarvittava virtausnopeus ei ylitä pumpun enimmäisvirtausta.<br /><br /> Käyttötapoja ovat käsivipu, hydraulinen, sähköhydraulinen ja sähköohjausyksikkö. Saatavilla on myös kytkentäpisteen valvonta-antureita. Lisäksi saatavilla on optimoituja pääohjauskeloja eri sovelluksiin.<br /><br /> Suuntaventtiilien kehityksessä painotettiin suurta tarkkuutta, hieno-ohjausta ja energiatehokkuutta. Joustava rakenne ja kompakti muotoilu tekevät suuntaventtiileistä monenlaisiin sovelluksiin sopivia.
<p>Suuntaavat mäntäventtiilimme, joissa on avoin keskus, toimivat pääasiassa kiinteiden syrjäytyspumppujen kanssa. Suuntaavat mäntäventtiilit RS160, RS220, RSQ240 ja DX-6 ovat yhteensopivia myös vaihtuvien syrjäytyspumppujen kanssa.<br /><br /> Käyttötiloja ovat käsivipu, bowdenvaijeri, hydraulinen, pneumaattinen, sähköhydraulinen tai sähköohjaimet. Männän sijaintinäytöt ovat valinnaisesti saatavilla. Lisäksi saatavilla on optimoituja pääohjausmäntiä eri sovelluksiin.</p><p>Suuntaavien mäntäventtiilien kehityksessä painotettiin suurta tarkkuutta, hieno-ohjausta ja energiatehokkuutta. Joustavan ja kompaktin rakenteen ansiosta venttiilit sopivat lukuisiin eri sovelluksiin</p>
1414.3547
9
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Ratkaisut hystereesin, toistettavuuden ja nopeuden vaatimuksiin: kun tarvitset räätälöityä teollisuusventtiiliä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä meihin Innovatiivisuutta ja räätälintyötä: HYDAC on muka ...
Sinun tarpeisiisi räätälöityinä Koulutukset ja seminaarit Työntekijän osaaminen ja kiinnostus työtehtäväänsä kohtaan on korvaamaton voimavara kaikille yrityksille. Tarjoamme sekä Saksan Sulzbachissa sijaitsevassa koulutuskeskuksessamme että asiakkait ...
Löydä helposti oikea vaihteistoventtiili sovellukseesi. Hae nyt yksityiskohtaista tietoa vaihteiston ohjauksesta:
Lataa lisätietoja HYDACin edistyksellistä venttiilitekniikkaa vaihteistotoimintoihisi Asennustilan optimointi ja integroinnin helppous ...
Koneidesi ja järjestelmiesi tuvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Tällä alueella tapahtuvilla virheillä voi olla vakavat seuraukset. Tämän vuoksi keskitymme tarjoamaan kokonaisvaltaista konsultointipalvelua, joka on räätälöity kansallisten ja k ...
Teemme yhteistyötä kanssasi ja tartumme meriteollisuuden ja merenkulun asettamiin haasteisiin. Olipa kyse sitten ääriolosuhteista merellä, mahdollisesti räjähdysalttiista ympäristöstä tai vedenalaisista olosuhteista, HYDAC tukee järjestelmien valmis ...
Haitpa sitten hydraulisymbolilla tai parametreillä, kuten toiminnolla, virtausnopeusvalikoimalla, painevalikoimalla, toimintatavalla, käyttötyypillä tai asennustilalla, täältä löydät oikean suuntaventtiilin vain muutamalla klikkauksella. Suuntaventti ...
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Tämänhetkisen tuotannon kestävistä ja teollisuuslaatuisista HYDACin komponenteista valmistettu hydrauliikan opetuslaitteisto HHT2 edustaa integroitua ja kokonaisvaltaista strategiaa hydrauliikan opetuksessa. Siihe ...
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Etsitkö kumppania, joka auttaa sinua standardien mukaisten ratkaisujen toteuttamisessa? Voimme toimia tukenasi koulutettujen työntekijöidemme asiantuntemuksen ja vuosien kokemuksen ansiosta. Tuemme sinua ongelma-ana ...
4
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
RS 220 Open Center Directional Valve
Mobileventtiilit
Suuntaventtiilit, joilla avoin keskus
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(8.14 MB)
RS 210 Open Center Directional Valve
Mobileventtiilit
Suuntaventtiilit, joilla avoin keskus
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(5.37 MB)
DX-6 Open Center Directional Valve
Mobileventtiilit
Suuntaventtiilit, joilla avoin keskus
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(7.27 MB)
RS 160 Open-Center Directional Valve
Mobileventtiilit
Suuntaventtiilit, joilla avoin keskus
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(7.33 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme