Hakutulokset: 'combi-jäähdytin'
5
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
2019.1262
Tuotekategoria
<p>Jäähdytysjärjestelmäratkaisuilla parempaa turvallisuutta.<br />Pääkaran, käyttöjen, ohjauskaappien, jäähdytysvoiteluaineiden ja hydrauliikan sisäisen hävikin tuottama lämpö voidaan haihduttaa erittäin tehokkaasti nestejäähdytyksen avulla.<br />HYDACilla on laaja valikoima jäähdytysjärjestelmiä, mukaan lukien ilmajäähdytys, vesijäähdytys tai kompressorijäähdytys. Niiden ansiosta saat optimaalisen jäähdytysratkaisun, joka täyttää vaatimuksesi asennustilan, melutasojen, ohjaustarkkuuden tai huoltovaatimusten suhteen.</p>
Tuotekategoria
<table><tr><td>RFCS-jäähdytysyksikköä (jäähdytintä) käytetään erilaisten nesteiden, kuten veden, vesiglykolin, DI-veden tai öljyn jäähdyttämiseen ympäristön lämpötilan tasolle tai sitä alemmaksi. Jäähdytysjärjestelmä muodostuu jäähdytyslaitteesta, pumpusta, säiliöstä ja ohjaimesta ja kykenee asettamaan jäähdytysaineen lämpötilan itsenäisesti aiemmin määritettyyn nimellisarvoon.<br /><br /> Jäähdyttimiämme on saatavilla suorituskykyluokissa 0,3 – 200 kW, riippuen valitsetko ilmajäähdytteisen vai vesijäähdytteisen jäähdyttimen version.<br /><br /> Jäähdyttimiemme energiatehokas, patentoitu sekoitinperiaate yhdessä tiivisteettömän uppopumpun kanssa tekee tästä jäähdytysjärjestelmästä ihanteellisen komponentin koneistuskeskukseesi. </td></tr></table>
Tuotekategoria
Nestejäähdytysjärjestelmät ovat kompakteja järjestelmiä muuntimien tai nestejäähdytettyjen käyttöjen, kuten moottorikarojen, servomoottoreiden tai momenttimoottoreiden, jäähdytykseen. Energiatehokkailla vakiosarjoillamme tai räätälöidyillä ratkaisuillamme voidaan vastata kaikkiin vaatimuksiin ja saavuttaa tasainen jäähdytysnesteen lämpötila.
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme