Hakutulokset: 'Lämmönvaihdin'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<p>FluidAqua Mobil FAM 1 on kiinteä, vähän huoltoa vaativa ja kustannustehokas OEM-moduuli hydrauliikka- ja voiteluöljyjen pysyvään vedenpoistoon, suodatukseen ja kaasunpoistoon järjestelmissä, joissa virtausnopeus on alhainen.</p><p>FAM 1 poistaa vapaan veden sekä suuren osan liuenneesta vedestä ja vähentää samalla öljyn ilmapitoisuutta. Integroitu suodatin varmistaa kiinteiden hiukkasten tehokkaan erottelun.</p><p>Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu erityisesti integroitavaksi pieniin hydrauliikka- ja voitelujärjestelmiin, joissa veden pääsyä järjestelmään ei voida sulkea pois prosessin tai ympäristöolosuhteiden vuoksi.</p><p>Laitteisto koostuu vedenpoisto- ja kaasunpoistojärjestelmästä sekä suodattimesta. Asiakkaan määrittelyn mukaan laitteeseen integroidaan myös moottori-pumppukokoonpano, lämmitin tai lämmönvaihdin (energiatehokkuuden lisäämiseksi).<br /> Saatavana on myös OEM-vaihtoehto.</p>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Hydraulijärjestelmissä syntyy häviöiden seurauksena hukkalämpöä aina jonkin verran ja pelkästään säiliön, letkujen ja putkien jäähdytystehon varaan voi turvautua vain harvoissa tapauksissa. Liikkuvien työkoneiden hydraulisäiliöt ovat yleensä pienikok ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme