Mikroaksiaalimäntäpumput (AKP103/105)
Mikroaksiaalimäntäpumput (AKP) ovat erittäin pienikokoisia aksiaaliyksikköjä, jotka ovat kokoonsa nähden erittäin tehokkaita. Ne tukevat monipuolisesti eri pyörimisnopeuksia, ja ne ovat hyvin luotettavia haastavissakin olosuhteissa.
Enimmäiskäyttöpaine: | 500 bar |
Siirtymä: | 0,1–0,3 cm³/kierros |
Enimmäispyörimisnopeus: | 5 000 rpm |
SKU
lisätietoja ...
GP_1000422183
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Mikroaksiaalimäntäpumput (AKP103/105)
Enimmäiskäyttöpaine:500 barSiirtymä:0,1–0,3 cm³/kierrosEnimmäispyörimisnopeus:5000 rpm
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
Materiaali nro 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
Materiaali nro 3678024
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Installation Manual AKP 103/105
Asennus/korjausohjeet
EN
(0.15 MB)