Akselijousitus
Kun ajoneuvojen monimutkaisuus ja kapasiteettivaatimukset lisääntyvät, tarvitaan fiksuja järjestelmiä, jotka helpottavat työskentelyä ja varmistavat ajamisen turvallisuuden ja vakauden. Myöskään akselijousitusta ei pidä unohtaa tässä yhteydessä. Hydropneumaattisen jousituselementin lisääminen ajoneuvon akseliin pienentää ajoneuvon kallistusta esimerkiksi käänteissä, mikä lisää ajovakautta.
Akselijousitus on toteutettava kyseisen koneen ominaisuuksien mukaan. Paras ratkaisu voi olla ajoneuvomallista riippuen etuakseli-, taka-akseli- tai täysjousitus. Valinnassa otetaan huomioon myös tarvittava ajovakaus ja -turvallisuus, haluttu ajomukavuus ja ajoneuvon kuorman jakautuminen. Esimerkiksi traktorin akselijousitusjärjestelmä voi erota merkittävästi kevyen kaupallisen ajoneuvon tai peltoruiskun jousituksesta.
HYDACin hydropneumaattinen akselijousitus tarjoaa ajoneuvollesi merkittäviä etuja:
- Sopivan venttiilitekniikan kohdennetun käytön ansiosta työakseleihin X, Y ja Z voidaan vaikuttaa positiivisesti
- Näin saat mukavuutta koneen tärinäliikkeisiin, aktiiviseen vierintävakautukseen ja pystyjousitukseen liittyen
- Taso-ohjaus mahdollistaa jatkuvan supistus- ja laajennusliikkeen, joka auttaa pitämään ajon miellyttävänä kuormasta huolimatta
Ajoneuvollesi tämä tarkoittaa seuraavaa:
- Parempi ajoturvallisuus ja suuntavakaus
- Paremmat ohjausominaisuudet
- Paremmat kuljetus- ja työskentelynopeudet
- Parempi ajomukavuus
- Kuljettajan parempi hyvinvointi
- Ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja!
Ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja! Saat meiltä täydellisen, kaikenkattavan ratkaisupaketin.
- Jousitusjärjestelmämme tärkeimmät osat ovat hydrauli- ja sähkökomponentit sekä vastaava ohjelmisto.
- Tärkeimmät komponentit löytyvät omasta valikoimastamme, joten niiden toimitus onnistuu sujuvasti.
- Ymmärrämme ajoneuvojen ja sovellusten toimintaa
- Huolehdimme kattavista analyyseistä puolestasi (simulaatio, testipenkin testit ja kone kentällä) ja suoritamme parametrityksen ja ensimmäisen käynnistyksen
- Voit luottaa meihin aina ensimmäisestä ideasta sarjatuotantoon