Ohjaamojousitus
Ajoneuvomallien kehittämisessä on kaksi tärkeintä tavoitetta: tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen. Samalla on kuitenkin entistä tärkeämpää vähentää ajajan kuormitusta työskentelyvaatimusten tiukentuessa. Siksi ajoneuvon ohjaamossa on vähennettävä tärinäkuormitusta.
Hydropneumaattisessa ohjaamojousituksessa ohjaamo yhdistetään ajoneuvon runkoon hydropneumaattisella jousivaimenninelementillä. Se erottaa ohjaamon rungosta ja estää tärinöiden välittymisen suurissä määrin rungosta ohjaamoon.
Integroitu HYDAC-vinotuki säätää vaimennusta ajotilanteen mukaan. Sen mahdollistaa yrityksen sisällä erityisesti tähän sovellukseen kehitetty proportionaaliventtiili. Älykäs suljetun järjestelmän ohjausalgoritmi mittaa tiettyjen ajotilanteiden parametrit ja päättää sen perusteella parhaan vaimennusmenetelmän. Tämä tuottaa mukavuuden ja vakauden optimaalisen yhdistelmän.
Edut
- Huomattavasti pienempi kiihtyvyys pystysuunnassa
- Vähemmän vierintä- ja tärinäliikettä
- Vähemmän suhteellista laitteisiin ja ohjaimiin kohdistuvaa liikettä
- Mukavampi käyttö
- Helpottaa työterveys- ja turvallisuusmääräysten sekä melua ja tärinää koskevien vaatimusten noudattamista