Hakutulokset: 'HX1'
1078
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
Älykästä ja kompaktia CO1S-hydraulikoneikkoa käytetään nestekäyttöiseen virransyöttöön öljyhydrauliikkajärjestelmissä lyhytaikaisessa ja ajoittaisessa käytössä (S2, S3). Siinä on suuri tehotiheys ja erittäin pienet mitat. Akun täyttötoiminto mahdollistaa vaaditun järjestelmäpaineen ylläpitämisen pitkän ajanjakson ajan, kun käyttökoneisto on kytketty pois päältä. Koneiston jatkuva kunnonvalvonta saavutetaan integroitujen älykkäiden antureiden avulla. Koneiston ja koneenohjaimen välinen jatkuva tiedonvaihto suoritetaan IO-Link-kommunikaatiolla – olipa kyseessä sitten kunnonvalvonta, sallituista rajoista poikkeavista käyttöparametreistä raportointi tai automatisoitava akun sulkupaineen mittaus p0-arviointia varten. CO1S on avain viestintään koneesi kanssa ja keskeinen komponentti ennakoivassa kokonaishuollossa (TPM).
Tuotekategoria
Itsepuhdistuva vastahuuhteleva automaattisuodatin alhaisiin virtausnopeuksiin<p><strong>Ominaisuudet</strong></p><ul><li class="libreak">Kiinteiden hiukkasten erotus matalaviskositeettisista nesteistä (jäähdytysnesteet, vesi)</li><li class="libreak">Suodatustarkkuudet 25–1000 µm</li><li class="libreak">Virtausnopeudet jopa 385 l/min</li><li class="libreak">Kartiomaiset suodatinelementit tarjoavat paremman tehokkuuden</li></ul><p><strong>Edut</strong></p><ul><li class="libreak">Kompakti rakenne</li><li class="libreak">Täysautomaattinen käyttö</li><li class="libreak">Käyttövalmis yksikkö</li><li class="libreak">Suodatinalueen täysimääräinen hyödyntäminen</li><li class="libreak">Etävalvonta mahdollista älypuhelimella tai tabletilla</li><li class="libreak">Itsediagnoosi, järjestelmädiagnoosi, prosessinvalvonta</li><li class="libreak">Komponenttien aktiivisuuden kaksisuuntainen viestintä</li><li class="libreak">Avoimet yhteydet kaikkiin yleisesti käytössä oleviin asiakkaiden käyttöliittymiin (1x Ethernet, mukautettavat laippa-asetukset 1x sarjaliitännällä RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Tuotekategoria
<div><p>Tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja kaikkeen laivanrakennuksesta konetyökaluihin, liikkuvista nostureista terästehtaisiin, koneenrakennuksesta offshore-sovelluksiin, EX-suojauksesta laboratoriosovelluksiin tai jopa vetysovelluksiin. Kattava tuotevalikoimamme sisältää sopivan painelähettimen sovellukseesi.</p></div><div><p>Sarja</p><ul><li>HDA 4000, mobile- ja kiinteään hydrauliikkaan, eri käyttöliittymät (CAN, HART),<br /> Riippuu versiosta<br /> räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-, CSA-, IECEx-hyväksyntä,<br /> Sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 3),<br /> Sisältää huuhtelukalvon,<br /> Laivanrakennus- ja offshore-sovelluksiin, hyväksyntä seuraavilta:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 vetysovelluksiin</li><li>HDA 4800, erittäin tarkka, terästehtaisiin ja valssaamoihin, laboratoriosovelluksiin, testipenkkeihin</li><li>HDA 7000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla, ahtaat asennustilat,<br /> - Kompakti rakenne<br /> - Valinnaisena CANopen-valmius<br /> - Valinnaisena etukalvo</li><li>HDA 8000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla<br /> - ECE-tyyppihyväksyntä tieajoneuvoille<br /> - Valinnaisena sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 2) tai DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, sarjasovelluksiin äärimmäisen pienissä asennustiloissa<br /> - Pieni, kompakti malli<br /> - Kestävä<br /> - Valinnaisena CANopen/SAE J1939<br /> - Valinnaisena IO-Link-käyttöliittymä<br /> - Valinnaisena "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologia</p><ul><li> Paksukerroksinen mittauskenno keraamisella kalvolla (matala asetusalue)</li><li> Ohutkerroksinen mittauskenno ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla (matala ja korkea asetusalue)</li></ul><p> Vakioasetusalueet </p><p> 0...1 ja 0...600/2000 bar suhteellinen paine, riippuu versiosta</p><ul><li>Enintään 2,5 bar absoluuttinen paine</li><li> Myös PSI- ja MPa-kalibrointi</li><li>Muut asetusalueet tai erityiskalibroinnit pyynnöstä</li></ul></div>
Tuotekategoria
Hiukkasten erottamiseen kuivakaasuista<p><strong>Ominaisuudet</strong></p><ul><li class="libreak">Ruostumattomasta teräksestä valmistettu käännettävä kaksinkertainen suodatin</li><li class="libreak">Kaksinkertaisen sulun ja poiston sisältävä versio sovelluksiin, joissa on korkeita paineita ja vaarallisia kaasuja</li><li class="libreak">Matalapaineinen versio sovelluksiin, joissa on matalia paineita</li></ul><p><strong>Edut</strong></p><ul><li class="libreak">Painehäviön optimoiva rakenne</li><li class="libreak">Hiukkasepäpuhtauksien luotettava suodatus 0,1 μm:n tarkkuuteen saakka</li><li class="libreak">Kompakti rakenne</li><li class="libreak">Kaksoistiivistetty rakenne vaarallisia kaasuja varten</li><li class="libreak">Paras korroosionkestävyys (H2S) hitsaussaumattomalla rakenteella</li><li class="libreak">Ei painehäviötä vaihtoprosessin vuoksi</li><li class="libreak">Helppo suodatinelementin vaihto</li><li class="libreak">Suodatinelementtien korkea epäpuhtauksien pidätyskyky</li><li class="libreak">Ei pienennystä läpivirtauspinta-alassa (erityinen vaihtoventtiili ja suodatinelementti)</li><li class="libreak">Ei hitsattuja osia</li></ul>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Edelläkävijä ensimmäisestä päivästä lähtien - HYDAC on ollut alusta alkaen mukana tuulivoimateollisuuden haasteissa. Olemme tukenasi niin vakiintuneissa-maa- ja merijärjestelmissä vaihteistoilla ja ilman aina erikoisempiin järjestelmiin, kuten vedena ...
1
Tulos
kategoriassa
Lataukset
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobileventtiilit
Kuormantunnistussuuntaventtiilit
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(4.23 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme