Painevaiheistusventtiilit DA700
Venttiiliä käytetään kytkemään matalapainevirtaus erillään paineesta. Kun järjestelmässä on saavutettu kytkentäpaine, matalapainevirtaus kytketään matalapaineiseen kiertoon ja ainoastaan korkeapainepumppu kuljettaa edelleen väliainetta järjestelmään. Jos paine laskee asetetun arvon alle, matalapainevirtaus kytketään takaisin päälle. Koska poiskytkentäpaineen enimmäismäärää rajoitetaan lukkomuttereilla, paineen tahattoman ylittämisen riski poistuu.
Käyttöpaine | Enintään 700 bar |
Enimmäisvirtausnopeus | 25 l/min |
Nimelliskoko | Koko 6 |
SKU
lisätietoja ...
GP_1000422282
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Painevaiheistusventtiilit DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materiaali nro 3682115
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media