Pumppuyhdistelmät (KKP)
Radiaalimäntäpumput (KKP) ovat erittäin kevyitä ja pienikokoisia kaksivaiheisia (matala/korkea paine) pumppuyksiköitä, joiden varret ovat onttoja. Tämä mahdollistaa vain hyvin vähän tilaa vievän kiinnityksen sähkömoottoriin ilman kytkinkoppaa tai säiliön tulpan liittämistä. Yhdistettynä pumppuyksikköön integroitujen venttiilien kanssa tämän sarjan laitteet ovat monikäyttöisyytensä ja pienen kokonsa ansiosta lyömättömiä.
Käyttöpaine (matalapaine) | Enintään 160 bar |
Siirtymä (matalapaine) | 0,94–5,43 cm³/kierros |
Käyttöpaine (korkeapaine) | Enintään 700 bar |
Siirtymä (korkeapaine) | 0,17–2,71 cm³/kierros |
Nopeusalue | 1 500 – 3 600 rpm |
SKU
lisätietoja ...
GP_1000422225
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Pumppuyhdistelmät (KKP)
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
Materiaali nro 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
Materiaali nro 4002112
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Installation Manual KKP
Asennus/korjausohjeet
EN
(0.7 MB)