Pumppuyhdistelmät (SKPI)
Radiaalimäntäpumput (SKPI) yhdistettynä kiinnitettyyn ulkoiseen hammaspyöräpumppuun ovat erittäin kevyitä ja pienikokoisia kaksivaiheisia (matala/korkea paine) pumppuyksiköitä, joiden varret ovat onttoja. Uusi kolmen kokovaihtoehdon IEC-laippa mahdollistaa vain hyvin vähän tilaa vievän kiinnityksen sähkömoottoriin ilman kytkinkoppaa tai säiliön sisä- tai ulkoliitäntää. Pumppua on saatavilla sekä venttiilisarjan kanssa että ilman sitä integroidullapaineentasausventtiilillä (DVM)(700 bar) ja paineenrajoitinventtiilillä (DAM). Pumppu onkin monikäyttöisyytensä ja pienen kokonsa ansiosta lyömätön.
Käyttöpaine (matalapaine) | Enintään 250 bar |
Siirtymä (matalapaine) | 4,5–14,0 cm³/kierros |
Käyttöpaine (korkeapaine) | Enintään 700 bar |
Siirtymä (korkeapaine) | 0,47–2,71 cm³/kierros |
Nopeusalue | Enintään 2 000 rpm |
SKU
lisätietoja ...
GP_1000422227
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Pumppuyhdistelmät (SKPI)
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
Materiaali nro 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
Materiaali nro 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
Materiaali nro 4317571
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Asennus/korjausohjeet
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Asennus/korjausohjeet
EN
(0.9 MB)