Hakutulokset: 'Diesel-polttoaineen pumput'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
Sellaiset kulutuslaitteet, joissa on vain harvoin käytettäviä säiliöitä, joissa dieseliä "säilytetään" pitkiä aikoja (esimerkiksi hätäkäyttölaitteet), ovat erityisen alttiita epäpuhtauksien runsaalle muodostumiselle säiliön pohjaan hiukkaskontaminaation muodossa sekä veden määrän lisääntymiselle säiliössä (esimerkiksi kondensaation vuoksi).<br /> Kun järjestelmä aktivoidaan, pumppu yleensä imee ympäröivät epäpuhtaudet, jolloin suodattimet/järjestelmäkomponentit likaantuvat nopeasti. Tämä aiheuttaa yleensä järjestelmävian. Laitetta ei voida käyttää, ja viasta aiheutuu mittavia ylläpito- ja huoltokustannuksia.<br /> Lisäksi säiliössä oleva ylimääräinen vesi tarjoaa pitkällä aikavälillä kasvualustan "dieseltuholaisille" (esimerkiksi bakteerien, levien ja sienien kaltaiset mikro-organismit), jotka myös lopulta tukkivat suodattimet ja komponentit. LVU-CD-yksikkö voi estää dieselin ennenaikaisen ja kalliin hävittämisen (jos siitä tulee käyttökelvotonta "dieseltuholaisten" vuoksi).
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
HYDAC on rinnallasi vaihtoehtoisten energianlähteiden asiantuntijana, olipa kyse sitten vedyn tuotannosta, vedyn tankkausasemista tai polttokennojärjestelmistä mobile- ja teollisuussovelluksiin. Osana tätä tarjoamme sinulle tuotevalikoiman, joka vast ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme