Hakutulokset: 'Keskipakopumput'
2
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
Keskipakoerotus määritellyllä suodatustarkkuudella – erinomainen suorituskyky hybriditeknologian ansiosta<p><strong>Ominaisuudet</strong></p><ul><li class="libreak">Soveltuu suureen vaihteluun käsittelemättömällä vedenlaadulla</li><li class="libreak">Selviää helposti suurista epäpuhtauskuormista</li><li class="libreak">Epäpuhtaudet eivät siirry puhtaalle puolelle</li><li class="libreak">2-vaiheinen käyttöperiaate:<br /> Vaihe 1: Suuret epäpuhtauskuormat tarttuvat sykloninkaltaiseen virtaukseen. Näin saavutetaan keskipakoerottimen suodatuskyky ja tehokkuus.<br /> Vaihe 2: Kartiomainen suodatinelementti takaa suodatustarkkuuden ja estää epäpuhtauksien siirtymisen puhtaalle puolelle riippumatta käyttöolosuhteiden ja epäpuhtauksien tiheyden vaihteluista.</li></ul><p><strong>Edut</strong></p><ul><li class="libreak">Suodoksen tasainen laatu</li><li class="libreak">Jatkuva suodatus – jatkuva itsepuhdistus</li><li class="libreak">Ei pyöriviä osia – käyttäjäystävällinen ja vähän huoltoa vaativa</li><li class="libreak">Saatavilla myös järjestelmäratkaisuna suurempiin virtausnopeuksiin</li></ul>
Moduuli
<p>H.I.B-toistojäähdytysjärjestelmien HE-sarja sisältää seitsemän vakiomallista telinekoteloa jäähdytyskapasiteeteilla 300 – 3000 W. Perusmallin 19-tuumaisen telinekotelon ja eri korkeusyksiköiden ansiosta ne sopivat optimaalisella tavalla integroitaviksi teknisiin telineisiin. HE-yksiköt voidaan sovittaa modulaarisesti asiakkaiden toiveisiin yksilöllisten varustevaihtoehtojen avulla.<br /> Vakioversioissa jäähdytinjärjestelmät rakennetaan aktiivisiksi jäähdyttimiksi, jotka ovat vapaita muista kuin rautametalleista, ja jotka täydennetään nostavalla mäntäkompressorilla, ilmajäähdytteisellä lauhduttimella ja kuiva-asennettavalla keskipakopumpulla.<br /><br /> Lisävarusteet ja erityisominaisuudet:<br /><br /> • Johtavuuden säätely ja valvonta<br /> • Nopeussäätöinen kompressori ja tuuletin<br /> • Vahvemmat pumput valinnaisina<br /> • Useat rinnakkaispiirit mahdollisia<br /> • Ympäristön lämpötilasta riippuvainen ohjaus erillisen lämpötila-anturin avulla<br /> • Järjestelmän valvonnan käyttöliittymät<br /> • Jäähdytyspiirin suodatusyksiköt<br /> • Virtausnopeuden näyttö ja valvonta<br /> • Äärimmäisen tarkka ohjaus ± 0,1 K<br /> • Saatavilla myös vesijäähdytteisenä versiona<br /><br /> • Matala melutaso<br /> • Erittäin turvallinen käyttö<br /> • Kompakti ja tilaa säästävä rakenne<br /> • Tarkka lämpötilan säätely<br /> • Käyttäjäystävällinen käyttö edestä</p>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
2
Tulokset
kategoriassa
Lataukset
Feed Pumps Low-Noise Series
Pumput
Säiliöpumput
Keskipakopumput – matala paine
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(1.84 MB)
Feed Pumps Direct Drive Series
Pumput
Keskipakopumput – matala paine
Säiliöpumput
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(2.39 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme