OLF 5 - OffLine-suodatin

OLF 5 - OffLine-suodatin

Kompakteja ja paikallaan olevia OLF 5 -nestekäsittelylaitteita käytetään hydrauliikka- ja voiteluöljyjen hienosuodatukseen ohivirtauksessa. Saatavana on myös moottori-pumppuyksiköllä varustettuja versioita. Ylhäältä ladattavassa versiossa elementti poistetaan "ylhäältä" (elementin vaihtamiseen ei tarvita työkaluja). Käytetyillä Dimicron-elementeillä on seuraavat ominaisuudet:

  • Erityisen suuri epäpuhtauksien pidätyskyky erityisen vahvan syvyysrakenteen ansiosta
  • Ympäristön kannalta turvallinen elementtien hävittäminen (polttokelpoinen) ja
  • vedenpidätys (valinnainen: Aquamicron)

OLF 5:tä käytetään työstökoneissa, muovin ruiskuvalukoneissa, liikkuvissa laitteissa ja tuulivoimasovelluksissa.

  • Virtausnopeus, hydraulinen linja: max. 15 l/min
    Virtausnopeus, voitelulinja: max. 4 l/min
  • Käyttöpaine, hydraulilinja: max. 4,5 bar
    Käyttöpaine, voitelulinja: max. 3,5 bar
  • Komponenttien ja suodattimien käyttöiän lisääminen
  • Lisääntynyt koneen käytettävyys
  • Pidemmät öljynvaihtovälit
  • Pieni tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta
  • Korkea palvelualttiustaso
  • Elementtien korkea kontaminaationpidätyskyky
  • Elementtien ympäristöystävällinen hävittäminen, koska ne voidaan polttaa
Lue lisää Näytä vähemmän
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
OLF5 OffLine Filter
Tuote-esite FI

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Tuote-esite EN

(2.09 MB)