Suuntaavat istukkaventtiilit WV1000
BIERIn WV1000-6B-sarjan suuntaavat istukkaventtiilit ovat suoratoimisia, vuototiiviitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat enintään 1000 bar painealueelle ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Koko 6B BIERIn standardin mukaan.
Käyttöpaine | Enintään 1000 bar |
Enimmäisvirtausnopeus | 25 l/min |
Nimelliskoko | Koko 6 Bierin standardin mukaan |
SKU
lisätietoja ...
GP_1000462288
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Suuntaavat istukkaventtiilit WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
Materiaali nro 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
Materiaali nro 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
Materiaali nro 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
Materiaali nro 4648061
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Asennus/korjausohjeet
EN
(0.62 MB)