TW 5 – mobiili öljynkuljetus- ja -suodatusyksikkö
Öljynkuljetus- ja suodatusvaunu TW 5 on siirrettävä öljynhuolto- ja -hoitoyksikkö, jota käytetään öljyn kuljetukseen ja suodatukseen järjestelmien täytön aikana sekä hydrauliikka- ja voiteluaineiden uudelleenpumppauksen yhteydessä. Laitteessa on integroitu 200 litran säiliö. Yksikössä olevan kytkimen avulla voidaan helposti vaihtaa suodatuksen kanssa tai ilman suodatusta tapahtuvan pumppaustyön välillä (vaihtoehtoinen).
Käytetään hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmissä eri teollisuudenaloilla.
- Säiliön koko: 200 l
- Virtausnopeus: max. 30 l/min / 40 l/min
- Käyttöpaine max. 4,5 baaria
- Turvallinen ja vaivaton öljynkuljetus
- Käytännöllinen suodatus ohivirtauksessa
- Helppokäyttöinen
- Parempi järjestelmän käytettävyys
- Käyttöikäkustannusten (LCC) alentaminen
SKU
lisätietoja ...
GP_1000428054
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
TW 5 – mobiili öljynkuljetus- ja -suodatusyksikkö
|
>TW5L10P6M2B05E
Materiaali nro 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Materiaali nro 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Materiaali nro 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Materiaali nro 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Materiaali nro 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Materiaali nro 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Materiaali nro 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Materiaali nro 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Materiaali nro 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Materiaali nro 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Materiaali nro 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Materiaali nro 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Materiaali nro 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Materiaali nro 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Materiaali nro 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Materiaali nro 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Materiaali nro 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Materiaali nro 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Materiaali nro 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Materiaali nro 3844535
|
|