Résultats de recherche pour : Pompes à gasoil
1
Résultat
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
Les utilisateurs, particulièrement ceux disposant de grands réservoirs, très peu sollicités et dans lesquels le diesel est "stocké" longtemps (par exemple groupes électrogènes de secours) doivent faire face à des dépôts de polluants importants sous forme de pollution particulaire en fond de cuve ainsi qu'à des teneurs en eau élevées (par exemple eau de condensation).<br /> Lorsque le système est activé, la pompe aspire la pollution particulaire environnante au risque de provoquer un colmatage rapide des filtres ou des composants de l'installation. Cela entraîne généralement des pannes du système. Par conséquent l'appareil ne peut pas être utilisé et des travaux de maintenance et de réparation onéreux doivent être engagés.<br /> De plus, cette eau libre présente dans le réservoir entraîne à la longue la formation de la peste du diesel (contamination par des micro-organismes tels que différents types de bactéries, d'algues, de champignons, etc.) qui peut aussi provoquer le colmatage des filtres et des composants. Grâce à la fonction de séparation d'eau, l'unité LowViscosity Unit LVU-CD vous aide à éviter une élimination précoce et onéreuse du diesel (à cause de la peste du diesel).
1
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Plus d'articles à ce sujet Sans microbes : des filtres à gasoil robustes pour un système d'alimentation sain La conséquence du bug diesel : les systèmes contaminés par des microbes sont moins efficaces. Les filtres doivent être changés plus so ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média