Kompaktit hydraulikoneikot liikutettaviin työkoneisiin
Sähköistämällä liikutettavat työkoneesi HYDACin sähköhydraulisilla koneikoilla saat käyttöösi enemmän energiatehokkuutta ja teet koneen käytöstä kestävämpää.
Saat säästöjä pitkällä aikavälillä HYDACin tehokkaiden ja kompaktien sähköhydraulisten koneikkojen avulla
Energiatehokkuus Koneiden mahdollisimman pitkät käyttöajat optimoidun järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta
Liikutettavia koneita sähköistetään yhä enemmän päästöjen vähentämiseksi kestävällä tavalla. Erilaisten paljon virtaa kuluttavien pää- ja aputoimintojen virransyöttöön ilman polttomoottoria tarvitaan sähköhydraulisia koneikkoja. Nämä hydraulikoneikot on suunniteltu energiatehokkaiksi, jotta akku voidaan pitää mahdollisimman pienenä.
Joustavuus ja modulaarisuus Yleiskäyttö liikutettavissa koneissa
Liikutettavien koneiden käyttökohteet vaihtelevat merkittävästi. Monimutkaisuuden lisääntyessä yhdenmukaisista ja modulaarisista järjestelmistä tulee yhä tärkeämpiä. Sen vuoksi olemme valinneet sähköhydraulisten koneikkojen kehityksessä modulaarisen ratkaisun. Järjestelmä koostuu nopeussäätöisestä moottorista, tehokkaasta ohjaimesta ja erilaisista hydraulisista komponenteista. Tällä tavoin sähköistetyt koneet toimivat mahdollisimman joustavasti.
Tilan optimointi ja melunhallinta Pienempi asennustila ja matalammat melutasot tehokkuudesta tinkimättä
Liikutettavien koneiden rajallinen tila kannustaa kompaktiin suunnitteluun. Siksi HYDAC on valinnut tilaa optimoivat hydraulikoneikot, joissa on paljon integrointimahdollisuuksia. Muotoilun lisäksi myös melutasot on otettava huomioon. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi hydraulikoneikkojemme melutasoja on optimoitu.
Ratkaisumme: sähköhydrauliset kompaktit koneikot HYDACiltaHYDACin kompaktit hydraulikoneikot hydraulisten pää- ja aputoimintojen ohjaukseen
HYDACin kompakteilla hydraulikoneikoilla ohjataan sähköistetyissä kunnalliskoneissa erilaisia pää- ja aputoimintoja, kuten harjausta tai ohjausta. Nopeudensäädön ansiosta järjestelmä saa riittävästi ja tehokkaasti virtaa käyttötilan ja virtatarpeiden mukaan. Tuloksena on muutakin kuin energiansäästöä. Näin kone kestää käytössä pidempään ja akusta voidaan tehdä pienempi.
HYDACin modulaariset, kompaktit hydraulikoneikotTutustu kompaktien hydraulikoneikkojemme komponentteihin
Kompaktien hydraulikoneikkojen modulaarisen järjestelmämme ansiosta voit joustavasti yhdistää sovellukseesi sopivan hydraulikoneikon. Ota yhteyttä, jotta voimme selvittää sähköistettyyn koneeseesi sopivan kompaktin hydraulikoneikkoratkaisun.
Nopeussäätöiset moottorit
HYDAC tarjoaa nopeussäätöisiä epätahti- tai tasatahtimoottoreita 24–400 V DC akkuvirransyötölle.
Tehokkaat ohjaimet
Nopeussäätöisellä ohjauksella HYDACin parametritetyt ohjaimet tarjoavat tehokkuutta ja erittäin nopeaa kommunikaatiota. Komponentit voidaan integroida moottoriin tai asentaa ulkoisesti. Säädämme ne yksilöllisten tarpeidesi mukaan.
Pitkään kehitetty hydrauliikka
Tarjoamme pitkään kehitettyjä komponentteja koneeseesi. Kattavan valikoimamme ansiosta voit integroida koneeseesi kaikki tarvittavat kestävät ja yhteensopivat HYDAC-hydrauliikkakomponentit, kuten suodattimet, venttiilit, akut ja anturit.
Äänioptimoidut pumput
Voit valita eri pumppuratkaisuja, kuten yhden tai useampia pumppuja.
Erilaiset sovellukset
HYDACin kompakteja hydraulikoneikkoja käytetään erilaisissa sähköistetyissä koneissa, joilla on erilaisia vaatimuksia. Suunnittelemme mielellämme sopivan hydraulikoneikon sovellukseesi.
Matkatavarakärryt ja työntötraktoritJarrutus ja muut lentokenttätoiminnot
Olemassa olevat akkukäyttöiset ajoneuvot, kuten lentokenttien matkatavarakärryt tai työntötraktorit, ovat siirtymässä autonomiseen ajamiseen. Niiden akun virransyöttö on yleensä 80 V DC. Hydraulikoneikkomme tarjoaa jarrulle pienen ja tehokkaan hydrauliikkayksikön sekä pienempiä aputoimintoja, kuten hydraulisen lukituksen.
Puutarhan- ja maisemanhoitoKäyttö hydraulisissa toimilaitteissa maisemanhoidollisissa koneissa
Puutarhan- ja maisemanhoidossa tarvitaan pieniä, autonomisesti ajettavia ajoneuvoja hydraulisilla toimilaitteilla, ja niitä on voitava käyttää lähes jatkuvasti. Tarjoamme tähän sopivan harjattoman hydraulikoneikon 48 V DC versiona. Erityisen korkeatarkkuuksinen proportionaaliventtiilitekniikkamme mahdollistaa myös toimilaitteiden erittäin herkän ohjauksen ja suuren tarkkuuden.
Kunnalliseen käyttöön tarkoitetut koneetKeskeytyksetön ohjaus ja muut toiminnot
Pieniä monitoimiajoneuvoja, kuten puistojen tai jalkakäytävien lakaisukoneita, sähköistetään yhä enenevissä määrin. HYDAC varmistaa ohjauksen ja harjojen keskeytyksettömän virransyötön kompakteilla hydraulikoneikoilla, joiden käyttöjännite on 400 V ja teho jopa 30 kW. Hydraulikoneikkomme sopii erinomaisesti myös pieniin aputoimintoihin, joita tarvitaan vain ajoittain ja lyhyen ajan.