Öljyä pesukylvyssä – ei HYDACilla Öljyä pesukylvyssä? – Ei HYDAC:lla
Paranna laatua ja pidennä käyttöikää tehokkaammalla öljynerotuksella HYDACilta – kumppaniltasi erilaisten nesteiden hoidossa ja käsittelyssä. Paranna laatua ja pidennä käyttöikää tehokkaammalla öljynerotuksella HYDACilta – kumppaniltasi erilaisten nesteiden hoidossa ja käsittelyssä.
Öljyä pesukylvyssä? – Ei HYDAC:llaParanna laatua ja pidennä käyttöikää tehokkaamman öljynerotuksen avulla
Tehokkaampi järjestelmän käyttö on mahdollista vastuullisella ja kestävällä resurssien käytöllä. Nesteiden ja kulutustarvikkeiden käyttöiän pidentäminen tuottaa väistämättä säästöjä käyttökustannuksissa sekä tuottavuuden kasvua, mikä on erityisen merkittävää teollisuuspesukoneissa. Jos käytetään vääriä tuotteita, se usein johtaa suureen resurssien kulutukseen. Seurauksena on pitkällä aikavälillä suuri taloudellinen taakka ja mahdollisia laadun menetyksiä. Pitkäaikaisena asiantuntijana HYDAC on kontaktisi erilaisten nesteiden kunnossapidossa ja käsittelyssä.
Teollisuuspesukoneesi – optimoidaan yhdessä!Vähennä työkuormaa tehokkaasti HYDAC-tuoteratkaisujen avulla
Asiakas kääntyi hydrauliikka- ja nestetekniikan tuotteiden valmistajana HYDACin puoleen löytääkseen yhtenäisen ratkaisun ongelmaansa. Venttiililohkoja koneistetaan kahdella hiomakoneella asiakkaan tuotannossa. Seuraavia komplikaatioita esiintyi alavirran teollisuusosapesurissa:
- Runsaasti vieraan öljyn pääsyä pesukylpyyn nestettä sitovien osien takia
- Osille tarvittiin täydentävä puhdistus paineilmalla ja lisäpesujakso suuresta öljykuormasta johtuvan jäännösöljyn takia, jota alun perin käytetty levyfaasierotin ei pystynyt hallitsemaan
- Pesukylvyn viikoittainen vaihto liuoksen heikentyneen puhdistusvaikutuksen vuoksi – minkä aiheutti öljypisaroiden sitoutuminen tensideihin.
Nämä olosuhteet eivät ainoastaan aiheuttaneet huomattavaa resurssien, pesuaineiden ja suodatustekniikan käyttöä ja suuria taloudellisia kustannuksia, vaan myös häiritsivät myöhempää prosessia. Tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen sai yrityksen harkitsemaan uuden, kalliin teollisuuspesukoneen hankintaa – HYDAC-ratkaisun jälkeen se ei enää ollut tarpeen.
Tuoteratkaisumme: HYDAC-öljynerotin, OLSW-sarja
Uuden pesukoneen hankkimisen sijaan päätettiin tehdä pienempiä muutoksia. Tämä aloitettiin HYDACin OLSW-sarjan öljynerottimen käytöllä. Sitä käytetään vapaan öljyn erottamiseen vesipohjaisista nesteistä ja se on kustannustehokas laite öljynpoistoon. Kun sitä käytetään, se vähentää vieraan öljyn pitoisuuden < 0,2 tilavuusprosenttiin nesteen koko käyttöiän ajan. Näin ollen pesukylpyä ei tarvinnut enää käyttää öljynpoistoon. Lisäksi jäänteiden tarttuminen osiin väheni huomattavasti, joten paineilmapuhallusta ja jälkipuhdistusta ei myöskään enää tarvittu.
HYDAC-öljynerotin, OLSW 30 -sarja
HYDAC-öljynerotin, OLSW 100 -sarja
Tuoteratkaisumme: HYDAC Wombat -suodatinpatruuna
Suosittelimme myös, että asiakkaamme optimoi suodatusteknologiansa vaihtamalla aiemmin asennetun perinteisen pussisuodattimen. Korkealaatuinen HYDAC Wombat -suodatinpatruuna otettiin käyttöön – se voidaan asentaa lähes mihin tahansa perinteiseen pussisuodatinkoteloon sovitinsarjan avulla. Suuri likaantumisenestokyky takaa nesteen parhaan mahdollisen puhtauden. Se myös pidentää käyttöikää huomattavasti. Optimointi, joka epäilemättä kannatti asiakkaallemme: yhdessä HYDAC-öljynerottimen kanssa Wombat-suodatinpatruuna kasvatti pesukylvyn käyttöiän kahdeksankertaiseksi.
HYDAC Wombat -suodatinpatruuna
Lopputulos
Asiakkaamme kanssa tehdyn intensiivisen koordinoinnin ja erityishaasteiden yksilöllisen arvioinnin ansiosta säästimme todistetusti käyttönestettä – käyttöikä pidentyi ja myös ympäristö hyötyi kestävästä resurssien käytön optimoinnista. Ylimääräiset manuaaliset korjaukset tulivat tarpeettomaksi uuden öljynerottimen ja korkealaatuisempien suodatinpatruunoiden ansiosta. Kaikki tämä tarkoitti, että teollisuuspesukonetta voitiin käyttää vähemmällä huoltotyöllä. Kun osia voitiin nyt pestä enemmän vuoden aikana, koko "hionta-pesu-pakkaus" -prosessin tuottavuus parani.
Tuotteidemme käyttäminen tekee mahdolliseksi:
- Kasvattaa pesukylvyn käyttöikää kahdeksankertaiseksi
- Erottaa noin 70 l öljyä yhdessä kuukaudessa
- Eliminoida prosessin lisävaiheet
- Vähentää pesukylpyjen lämmitysaikoja
- Säästää yli 85 % vesi- ja pesuainekustannuksissa
Samaan aikaan teollisuuspesukoneen kustannukset pienenivät 80 %. Asiakkaamme saavutti etua yhteistyöstämme alle 12:ssa kuukaudessa – HYDAC-tuotteet olivat silloin jo maksaneet itsensä takaisin. Resurssien vähäisemmästä käytöstä johtuvan kustannusten alenemisen lisäksi optimoinnillamme parannettiin prosessin luotettavuutta – koko nesteen käyttöiän ajaksi. Pitkällä aikavälillä pystyimme näin varmistamaan tasaisen laadun teknisen puhtauden näkökulmasta. Valmistettujen osien hiukkas- ja kalvokontaminaatio pieneni.
Ennen: Pesukylpy ilman HYDAC-öljynerotinta, OLSW-sarja
Jälkeen: Pesukylpy HYDAC-öljynerottimella, OLSW-sarja
HYDACin asiantuntijan kommentti:
"Meille on tärkeää, että työskentelemme asiakkaidemme kanssa löytääksemme heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivan ratkaisun pitkällä aikavälillä. Olemme iloisia, että tuotteidemme käyttö paransi järjestelmän tuottavuutta jopa 10 %, ja se tukee kestävää resurssien käytön vähentämistä tulevina vuosina."