-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRGS 4 S 54 PA ST M BL |
---|---|
Kiristysmomentti, pultti | 40 Nm |
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -40 – +120 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 4 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)