Hakutulokset: '>FCC-5/15-S-L-N5DM002-BM/-FCU *'
41
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<p>Ryhmitysjärjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Järjestelmällä hallitaan pienen tilavuuden kulutuslaitteita ja painekuorman säilytystehtäviä - Erittäin joustava suunnittelussa ja kokoamisessa - Pienet mitat ja suuri tehotiheys - Vuototiiviys lyhyiden ja kestävien liitäntöjen ansiosta - Jatkeen lisääminen mahdollista lisäämällä moduuleja TEKNISET TIEDOT Virtausnopeus: jopa 12 l/min<br /> Käyttöpaine: maks. 500 bar<br /> Jännitteet: 24 ja 230 volttia<br /> Suojausluokka: IP65 DIN EN 60034-5:n mukaan<br /> Nestetyyppi: hydrauliöljy DIN 51524:n osa 1 ja 2 mukaan<br /> Käyttönesteen lämpötila-alue: -20...80 C<br /> Ympäristön lämpötila-alue: -20...+40 C<br /> Viskositeettialue: 10–380 mm²/s suositeltu Suodatus: käyttönesteen maks. sallittu epäpuhtaus ISO 4406:n luokka 21/19/16:n mukaan Paino: 0,2–2,2 kg per yksittäinen moduuli<br /> Paluuvirta: jopa maks. 15 l/min<br /> Asennus: CO1-, DC1-, CA- ja HP-yksikköihin<br /> Yksityiskohtaiset tiedot esitteessä 5.304.2</p>
Tuotekategoria
<div><p>Kompakteja ja paikallaan olevia OLF 5 -nestekäsittelylaitteita käytetään hydrauliikka- ja voiteluöljyjen hienosuodatukseen ohivirtauksessa. Saatavana on myös moottori-pumppuyksiköllä varustettuja versioita. Ylhäältä ladattavassa versiossa elementti poistetaan "ylhäältä" (elementin vaihtamiseen ei tarvita työkaluja). Käytetyillä Dimicron-elementeillä on seuraavat ominaisuudet: </p><ul><li> Erityisen suuri epäpuhtauksien pidätyskyky erityisen vahvan syvyysrakenteen ansiosta</li><li> Ympäristön kannalta turvallinen elementtien hävittäminen (polttokelpoinen) ja</li><li> vedenpidätys (valinnainen: Aquamicron)</li></ul><p> OLF 5:tä käytetään työstökoneissa, muovin ruiskuvalukoneissa, liikkuvissa laitteissa ja tuulivoimasovelluksissa.</p></div><div><ul><li> Virtausnopeus, hydraulinen linja: max. 15 l/min<br /> Virtausnopeus, voitelulinja: max. 4 l/min</li><li> Käyttöpaine, hydraulilinja: max. 4,5 bar<br /> Käyttöpaine, voitelulinja: max. 3,5 bar</li><li> Komponenttien ja suodattimien käyttöiän lisääminen</li><li> Lisääntynyt koneen käytettävyys</li><li> Pidemmät öljynvaihtovälit</li><li> Pieni tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta</li><li>Korkea palvelualttiustaso</li><li>Elementtien korkea kontaminaationpidätyskyky</li><li> Elementtien ympäristöystävällinen hävittäminen, koska ne voidaan polttaa</li></ul></div>
11.814344
9.788373
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme