-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti, pultti | 10 Nm |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -40 – +120 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 4 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3379268 HREL 4 A 18 PA ST M ZN EN
Tuotetiedot
FI
(0.23 MB)
3379268 HREL 4 A 18 PA ST M ZN EN
Tuotetiedot
EN
(0.23 MB)