-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti, pultti | 12 Nm |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 2 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3552756 HRGZ 2 A 12 171 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.23 MB)
3552756 HRGZ 2 A 12 171 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.23 MB)