HRL 3 A 19 AL ST M BL

Tuotenro
423764
Vanhempaan tuoteryhmään
-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Kiristysmomentti, pultti 12 Nm
Sovellus, kiinnike Putken kiinnitys
Lämmönkestävyys, kiinnike -60 – +180 °C.
Koko DIN 3015 Koko 3

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
423764 HRL 3 A 19 AL ST M BL EN
Tuotetiedot FI

(0.24 MB)

423764 HRL 3 A 19 AL ST M BL EN
Tuotetiedot EN

(0.24 MB)