-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti, pultti | 12 Nm |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -60 – +180 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 6 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media