-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRGS 2 S 26,6 PA ST M BL |
---|---|
Kiristysmomentti, pultti | 20 Nm |
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -40 – +120 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 2 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)