-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti, pultti | 8 Nm |
---|---|
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 6 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
435650 HREL 6 A 25 PP ST M ZN EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
435650 HREL 6 A 25 PP ST M ZN EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)