-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRES 4 S 55 PP ST M BL |
---|---|
Kiristysmomentti, pultti | 30 Nm |
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 4 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
436227 HRES 4 A 55 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
436227 HRES 4 A 55 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)