-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRGL 5 A 35 PP ST M BL |
---|---|
Kiristysmomentti, pultti | 8 Nm |
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 5 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
440047 HRGL 5 A 35 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.24 MB)
440047 HRGL 5 A 35 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.24 MB)