-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRERS 4 S 48 PP ST M BL |
---|---|
Kiristysmomentti, pultti | 30 Nm |
Sovellus, kiinnike | Putken kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 4 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
442524 HRERS 4 A 48 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.23 MB)
442524 HRERS 4 A 48 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.23 MB)