-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vanhan mallin koodi | HRGS 3 S 33,7 PP ST M BL |
---|---|
Kiristysmomentti, pultti | 15 Nm |
Sovellus, kiinnike | Kaapelin ja letkujen kiinnitys |
Lämmönkestävyys, kiinnike | -30 – +90 °C. |
Koko DIN 3015 | Koko 3 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
442546 HRGS 3 A 337 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
FI
(0.2 MB)
442546 HRGS 3 A 337 PP ST M BL EN
Tuotetiedot
EN
(0.2 MB)