Hakutulokset: 'hydraulimoottorikäyttöiset ilmajäähdyttimet'
2
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
<div><p>Ilmanjäähdytinsarjassa <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> on hydraulimoottori, ja se on suunniteltu erityisesti liikutettaviin sovelluksiin, joissa on käytettävä suuria kapasiteetteja ja asennuksen on oltava helppo mahdollisimman pienessä tilassa.</p><p><strong>OK-ELH-/AC-LNH-tuotteessa on seuraavat ominaisuudet:</strong></p><ul><li> Jäähdytyskapasiteetti jopa 140 kW</li><li> Hydraulimoottorit 6,3–22 cm³/U</li><li> Yksinkertainen komponenttien irrotus</li></ul><p><br /><strong>Tuulettimen ohjaus</strong></p><p>Hydraulituulettimen ohjaimilla ohjataan tuulettimen keskiön pyörintänopeutta nesteen lämpötilan mukaisesti. Ne saavat tehonsa vakiotilavuuspumpusta, ja ne voidaan asentaa suoraan tuulettimen moottorin viereen, jäähdyttimen viereen tai muualle.<br /> Valinnaisesti näissä ohjaimissa voi olla myös käänteistoiminto, jolla ”puhalletaan” jäähdytintä ulkopuolelta, jotta siitä saadaan lika pois (esim. pöly ja hiekka).</p></div><div><p><strong>Sovellusalue</strong></p><p>Vaihteiston jäähdytykseen ja hydraulijärjestelmiin kaikissa liikutettavissa työkoneissa ja -ajoneuvoissa, kuten seuraavissa</p><ul><li> Siirtonosturit</li><li> Betonisekoittimet ja pumpun käyttökoneisto betoniautossa</li><li> Tienpäällystyskoneet</li><li> Rakennuskoneet (kaivurit, pyöräkuormaajat)</li><li> Maatalouskoneet</li><li> Kunnalliseen käyttöön tarkoitetut koneet</li></ul></div>
Tuotekategoria
Ilmajäähdytin voidaan asentaa helposti käytännössä minne vain. Käyttökustannukset ovat näin ollen alhaiset ja niitä voidaan vähentää entisestään käyttämällä nopeussäädettyä tuuletinta. Erityisillä, hiljaisilla tuulettimilla ja optimoiduilla ilmakanavilla varustetut jäähdyttimet helpottavat erityisen hiljaisten jäähdyttimien tarjoamista.<br />Aksiaali- ja radiaalituulettimilla varustettujen jäähdyttimien laaja tuotevalikoima sekä kolmivaiheiset vaihtovirta-, tasavirta- ja hydraulimoottorit mahdollistavat joustavan mukautuksen monenlaisiin sovelluksiin ja ympäristöolosuhteisiin.
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
1
Tulos
kategoriassa
Lataukset
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Jäähdytys mobile sovelluksiin
hydraulimoottorikäyttöiset ilmajäähdyttimet
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(3.73 MB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme