Hakutulokset: 'Erilaiset venttiilit'
3
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
HYDACin venttiilien ryhmitysjärjestelmätyyppi ML on ohjauslohko, joka muodostuu öljyhydrauliikkajärjestelmien yksittäisistä vakiomoduuleista. Erilaisia toimintomoduuleja voidaan asentaa laipalla perusmoduuliin. Pystysuuntainen ML-ryhmitysjärjestelmä voidaan asentaa HYDACin CA-, CO1(S)-, DC1- ja HP-hydraulikoneikkoihin erilaisten perusmoduulien avulla tai kytkettynä mihin tahansa hydrauliikkajärjestelmään putkiliitäntämoduulin avulla. Modulaarisen rakenteensa ansiosta tämä järjestelmä mahdollistaa suuren joustavuuden ja tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja ohjaustehtäviin. Se tekee vaikutuksen pienillä mitoillaan ja suurella tehotiheydellään. Tämä järjestelmä on suunniteltu pääasiassa pienten johtimien ohjaukseen sekä paineen ja voiman vastustustehtäviin.
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> on proportionaalinen paineenrajoitusventtiili sarjasta NG6 (700 bar). Se on saatavilla sekä suoratoimisena versiona keskitason virtausnopeuksille että päävaiheen kanssa esiohjattuna venttiilinä suurempia virtausnopeuksia varten. Sitä voidaan etäohjata erilaisilla vahvistimilla, jotka mahdollistavat avoimen ja suljetun piirin ohjauksen.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Käyttöpaine</td><td>Enintään 700 bar</td></tr><tr><td>Enimmäisvirtausnopeus</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nimelliskoko</td><td>Koko 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
Tuotekategoria
<div>Jatkomoduulit yleisiin sovelluksiin</div><div><p>I/O-laajennusmoduulien versiot tarjoavat lisää erilaisia PWM-lähtöjä sisäisen virtamittauksen ja integroidun PID-ohjauslaitteen avulla, sekä lisäksi useita tehokkaita kytkentälähtöjä. Niiden avulla proportionaaliohjaimet voidaan ottaa käyttöön helposti. Digitaalisten kytkentäsignaalien ja analogisten virta-/jännitesignaalien tunnistaminen on mahdollista digitaalisilla ja analogisilla tuloilla, jotka voidaan parametrittää eri tavalla.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>TTC 30X -tuoteperheen laajennusmoduulit ovat tehokkaita ja samalla erittäin kompakteja rakenteeltaan. Erityisen tehokkailla PWM-lähdöillä venttiileitä voidaan käyttää koneen omalla elektroniikalla suoraan proportionaalijännitteen lähdöistä. Ne tarjoavat virtaa ja joustavuutta, ja siksi ne ovat oiva ratkaisu lähes kaikkiin yleisiin tehtäviin.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>TTC 30XS -laajennusmoduulit täyttävät toiminnalliset lisäturvallisuusvaatimukset. 30XS-H-versio on optimoitu turvallista järjestelmälaajennusta varten, jotta siihen voidaan lisätä hydraulitoimintoja. 30SXS-I-versio on optimoitu turvallista järjestelmälaajennusta varten, jotta siihen voidaan lisätä tuloja.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36X -moduuli on älykäs I/O-moduuli, jota voidaan käyttää CANopenilla. Se on CANopen-standardin mukainen, ja sillä on CiA DS 401 -sertifiointi.<br /> Se sopii muun muassa paikalliseen virtaohjaukseen PWM-lähdöillä.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48X -moduuli on älykäs I/O-moduuli, jota voidaan käyttää CANopenilla. Se on CANopen-standardin mukainen, ja sillä on CiA DS 401 -sertifiointi.<br /> Se sopii muun muassa paikalliseen virtaohjaukseen PWM-lähdöillä.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>TTC 48XS täyttää toiminnalliset turvallisuusvaatimukset. Tämä hajautusta hyödyntävä moduuli tarjoaa turvallisen signaalikäsittelyn ja ohjauksen.</p></div>
20
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Tämänhetkisen tuotannon kestävistä ja teollisuuslaatuisista HYDACin komponenteista valmistettu hydrauliikan opetuslaitteisto HHT2 edustaa integroitua ja kokonaisvaltaista strategiaa hydrauliikan opetuksessa. Siihe ...
Saat säästöjä pitkällä aikavälillä HYDACin tehokkaiden ja kompaktien sähköhydraulisten koneikkojen avulla
Energiatehokkuus Koneiden mahdollisimman pitkät käyttöajat optimoidun järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta Liikutettavia koneita sähköistetään ...
Paranna tuottavuutta kuormantuntevilla venttiileillämme Joustavuus ja modulaarisuus Räätälöidyt ratkaisut lyhentävät tuotekehitysaikoja Liikkuvia työkoneita on monenlaisia, joten erilaisista konetyypeistä ja kokoonpanomahdollisuuksista on seurauksen ...
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Tutustu rakenteeltaan kompakteihin yhdistelmäventtiileihimme. Ota nyt yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi neuvoja:
Ota yhteyttä meihin Voit luottaa toimintojen integroinnilla varustettuihin HYDACin venttiileihin ...
Löydä helposti oikea vaihteistoventtiili sovellukseesi. Hae nyt yksityiskohtaista tietoa vaihteiston ohjauksesta:
Lataa lisätietoja HYDACin edistyksellistä venttiilitekniikkaa vaihteistotoimintoihisi Asennustilan optimointi ja integroinnin helppous ...
Mobilekoneet ovat aivan yhtä moninaisia kuin niille asetetut vaatimuksetkin. HYDAC-asiantuntijamme tarjoavat sinulle juuri oikeat ratkaisut tältä alalta. Pitkään kehitettyjen järjestelmäkomponenttiemme ansiosta voimme toimia läpinäkyvästi ja yhteisty ...
Hydrauli- ja voiteluöljyt ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa ja tuotekehitystyö jatkuu edelleen. Kehitys ei ole kuitenkaan ollut suotuisaa öljyjen kaikkien ominaisuuksien osalta, sillä uusilla öljyillä on usein heikko sähkönjohtavuus. Uusien öl ...
Hydraulijärjestelmän vikaantuminen voi tapahtua salakavalasti pitkän ajan kuluessa, jos öljyn suodatus ei ole riittävän hyvällä tasolla. Pienet öljyn mukana kulkevat partikkelit tukkivat vähitellen ahtaita välyksiä ja esimerkiksi venttiilit saattavat ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme