Hakutulokset: 'Ohivirtauksen suodatus'
4
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
<p>Ohivirtauksessa olevan nesteen pölynpoistoon tarkoitettua paikallaan olevaa nestekäsittelylaitetta OF 5 käytetään järjestelmien suodatettuun tai suodattamattomaan täyttöön, hydrauliikka- ja voiteluaineiden uudelleenpumppaukseen ja hydraulisäiliöiden tyhjentämiseen. Käytetään hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmissä eri teollisuudenaloilla.</p><ul><li><p>Virtausnopeus: max. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Käyttöpaine: 4,5 baaria</p></li><li><p>Käytännöllinen suodatus ohivirtauksessa</p></li><li><p>Helppokäyttöinen</p></li><li><p>Pidempi öljyn ja komponenttien käyttöikä</p></li><li><p>Käyttöikäkustannusten (LCC) alentaminen</p></li></ul>
Moduuli
<div>Siirrettävää OF 5 -suodatinyksikköä käytetään suodatettuun täyttöön ja tyhjennykseen, offline-suodatukseen sekä hydrauliikka- ja voiteluöljyjen suodattamattomaan pumppaukseen.<br /> Siirrettävä suodatusyksikkö voidaan lisävarusteena varustaa ContaminationSensor CS 1000 -anturilla, jolla voidaan seurata samanaikaisesti öljyn kiintoainepitoisuutta. Käyttö hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmissä eri teollisuudenaloilla.</div><div><ul><li> Virtausnopeus: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Käyttöpaine: 4,5 baaria</li><li> Käytännöllinen suodatus ohivirtauksessa</li><li> Helppokäyttöinen</li><li> Parempi järjestelmän käytettävyys</li><li> Käyttöikäkustannusten (LCC) alentaminen</li><li> Vaihtoehto: öljyn puhtauden jatkuva seuranta pölynpoiston aikana CS 1000 -laitteella</li></ul></div>
<div><p>Öljynkuljetus- ja suodatusvaunu TW 5 on siirrettävä öljynhuolto- ja -hoitoyksikkö, jota käytetään öljyn kuljetukseen ja suodatukseen järjestelmien täytön aikana sekä hydrauliikka- ja voiteluaineiden uudelleenpumppauksen yhteydessä. Laitteessa on integroitu 200 litran säiliö. Yksikössä olevan kytkimen avulla voidaan helposti vaihtaa suodatuksen kanssa tai ilman suodatusta tapahtuvan pumppaustyön välillä (vaihtoehtoinen).</p><p>Käytetään hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmissä eri teollisuudenaloilla.</p></div><div><ul><li> Säiliön koko: 200 l</li><li> Virtausnopeus: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Käyttöpaine max. 4,5 baaria</li><li> Turvallinen ja vaivaton öljynkuljetus</li><li> Käytännöllinen suodatus ohivirtauksessa</li><li> Helppokäyttöinen</li><li> Parempi järjestelmän käytettävyys</li><li> Käyttöikäkustannusten (LCC) alentaminen</li></ul></div>
<div>Tynnyrinkuljetus- ja suodatusvaunu FT 5 on siirrettävä öljynhuolto- ja -hoitoyksikkö, jota käytetään suodatukseen järjestelmiä täytettäessä sekä hydrauliikka- ja voiteluaineita uudelleen pumpattaessa. Laite on tarkoitettu tavallisen öljytynnyrin (200 l) kuljettamiseen mukana. Yksikössä olevan kytkimen avulla voidaan helposti vaihtaa suodatuksen kanssa tai ilman suodatusta tapahtuvan pumppaustyön välillä. Käytetään hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmissä eri teollisuudenaloilla.</div><div><ul><li> Virtausnopeus: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Käyttöpaine: 4,5 baaria</li><li> Käytännöllinen suodatus ohivirtauksessa</li><li> 200 litran vakioöljytynnyrin turvallinen ja vaivaton kuljetus</li><li> Helppokäyttöinen</li><li> Täyttö määritellyllä öljyn puhtaudella</li><li> Parempi järjestelmän käytettävyys</li><li> Käyttöikäkustannusten (LCC) alentaminen</li></ul></div>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin HYDACin nesteiden käsittely - järjestelmän suojaus hydrauliikkaan ja voiteluun. Kiinteät, nestemäiset, kaasumaiset ja jopa geelimäiset epäpuhtaudet hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä johtavat nesteiden ja kompo ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme